Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-40-G1/4-EN - Manometre
Malzeme listesi
183900 MA-40-10-G1/4-EN
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
D1
Çap
41.000 mm
D2
Çap
8.500 mm
D3
Çap
9.300 mm
L1
Uzunluk
50.800 mm
L2
Uzunluk
25.500 mm
L3
Uzunluk
11.000 mm
L4
Uzunluk
2.000 mm
L5
Uzunluk
4.300 mm
G
Diş
G1/4
S
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.07000 kg