Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-50/63-1/4-EN - Manometer
Stückliste
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
D1
Durchmesser
D2
Durchmesser
5.000 mm
D3
Durchmesser
9.500 mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
13.000 mm
L4
Länge
2.000 mm
L5
Länge
2.000 mm
G
Gewinde
G 1/4
S
Schlüsselweite
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen