Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MA-50/63-1/4-EN - Manometro
Lista materiale
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
D1
Diametro
D2
Diametro
5.000 mm
D3
Diametro
9.500 mm
L1
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Lunghezza
13.000 mm
L4
Lunghezza
2.000 mm
L5
Lunghezza
2.000 mm
G
Filettatura
G 1/4
S
Piano chiave
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg