Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
MA-63-0,25 - Манометр
Спецификация
7169 MA-63-0,25
TNR
№ изделия
7169
TYP
Тип
MA-63-0,25
D1
Диаметр
63.000 mm
D2
Диаметр
5.000 mm
D3
Диаметр
9.500 mm
L1
Длина
56.500 mm
L2
Длина
34.500 mm
L3
Длина
13.000 mm
L4
Длина
2.000 mm
L5
Длина
2.000 mm
G
Резьба
G 1/4
S
Ширина между плоскостями
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.18000 kg
GTIN
4052568111021