Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MA-63-0,25 - 圧力計
部品表
7169 MA-63-0,25
TNR
部品番号
7169
TYP
形式
MA-63-0,25
D1
直径
63.000 mm
D2
直径
5.000 mm
D3
直径
9.500 mm
L1
長さ
56.500 mm
L2
長さ
34.500 mm
L3
長さ
13.000 mm
L4
長さ
2.000 mm
L5
長さ
2.000 mm
G
ねじ
G 1/4
S
14.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)