Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
MA-63-0,25 - Manómetro
Lista de materiales
7169 MA-63-0,25
TNR
Número de artículo
7169
TYP
Tipo
MA-63-0,25
D1
Diámetro
63.000 mm
D2
Diámetro
5.000 mm
D3
Diámetro
9.500 mm
L1
Largo
56.500 mm
L2
Largo
34.500 mm
L3
Largo
13.000 mm
L4
Largo
2.000 mm
L5
Largo
2.000 mm
G
Rosca
G 1/4
S
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD