Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
MA-63-0,25 - Manometre
Malzeme listesi
7169 MA-63-0,25
TNR
Ürün numarası
7169
TYP
Tip
MA-63-0,25
D1
Çap
63.000 mm
D2
Çap
5.000 mm
D3
Çap
9.500 mm
L1
Uzunluk
56.500 mm
L2
Uzunluk
34.500 mm
L3
Uzunluk
13.000 mm
L4
Uzunluk
2.000 mm
L5
Uzunluk
2.000 mm
G
Diş
G 1/4
S
Anahtar ağız genişliği
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir