Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
MABF 100-1
Bill of material
89602001
MD01
VAR__MANUID_
89602001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
MABF 100-1
DESCLONG
Langbeschreibung
<p class="artikelgruppentext">Mast-/Rohrbefestigungsset aus Edelstahl V2A mit Befestigungsschrauben und Schnellverschlussschelle, für Mast-/Rohrdurchmesser von 60 bis 170 mm</p>, für Abzweigkästen Abox / Abox Pro ab 2024 der Typen Abox 025/2 (quer), Abox 060, Abox 100, Abox Pro 040, Abox Pro 060, Abox Pro 100. Leergehäuse TK 1111, TK 1313, TK 1813 (2 Sets notwendig)<br /><strong>Abmessungen: </strong>38 x 100 x 15 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902681457
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
89602001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MABF 100-1
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.093
LENGTH
100
WIDTH
38
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73079980
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04