Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MACD-2050 - Shock absorbers(Double cushion)
Bill of material
MACD-2050-1-M20x1.5
MODEL
Model
TD
Thread
M20x1.5
ST
Stroke
50 mm
A
276.6 mm
B
145.0 mm
C
17.8 mm
D
6.0 mm
E
15.8 mm
F
134.0 mm
G
3.0 mm
H
26.0 mm
I
7.0 mm
WT
Weight (g)
470
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)