Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43904300
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-2型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-2/abtriebsseitige_flansche_eckig.prj},{NB=43904300},{ARTNR=43904300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=45},{AUSF=Eckiger Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten },{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{D=95},{B=30.5},{O1=9.0},{S=67.0},{T1=75},{V=60},{W=4},{Z=8},{SCHR=4 x M6},{GEW=0.20},{TK=75},{P=110.0},{ZD1=60},{ZD2=89},{ZT2=6},{ZD22=78},{ZB2=13.15},{ZD2R=16},{ZD3=56.0},{ZT3=24.0},{DB=6.6},{XB1=95},{D1=62},{RR=0},{B1=0.0},{CTN=85015220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ABTR-FL-HMD/II-ECKIG - 用于HMD/II型蜗杆减速电机的输出端法兰,角型
明细表
43904300
ARTNR
产品编号
43904300
43904300
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
GR
齿轮箱尺寸
45
45
AUSF
版本
Eckiger Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
铝制
D
95
95
mm
B
30.5
30.5
mm
O1
9.0
9.0
mm
S
67.0
67.0
mm
T1
孔圆直径 附属物
75
75
mm
V
60
60
mm
W
4
4
mm
Z
8
8
mm
SCHR
螺钉 - 数量 x 尺寸
4 x M6
4 x M6
GEW
重量
0.20
0.20
kg
CTN
海关关税号
85015220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求