Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43905400
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-2型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-2/antriebsseitige_flansche_rund.prj},{NB=43905400},{ARTNR=43905400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{GR=50},{AUSF=Runder Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{D=160},{B=45.5},{O1=9.5},{S=89.0},{T1=130},{V=110},{W=5},{Z=10},{SCHR=4xM8},{GEW=0.40},{LK=85},{ZD1=70},{R1=1},{ZD2=115.0},{ZD3=105},{ZB3=21.50},{DL=66.00},{ZD4=0},{ZT4=35},{ZD5=88.0},{DB=9.0},{CTN=85015220}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ABTR-FL-HMD/II-RUND - 用于HMD/II型蜗杆减速电机的输出侧法兰,圆形
明细表
43905400
ARTNR
产品编号
43905400
43905400
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
GR
齿轮箱尺寸
50
50
mm
AUSF
版本
Runder Abtriebsflansch HMD/II zum Nachrüsten
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
铝制
D
160
160
mm
B
45.5
45.5
mm
O1
9.5
9.5
mm
S
89.0
89.0
mm
T1
130
130
mm
V
110
110
mm
W
5
5
mm
Z
10
10
mm
SCHR
螺钉 - 数量 x 尺寸
4xM8
4xM8
mm
GEW
重量
0.40
0.40
kg
CTN
海关关税号
85015220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求