Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43804200
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
HMD-2型蜗轮蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_hmd-2/abtriebsw_beids_hmd-1.prj},{NB=43804200},{ARTNR=43804200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=Einsteckbare Abtriebewelle für Schneckengetriebemotoren HMD/I und HMD/II, beidseitig},{GR=045},{B=6},{C=32},{D=18},{E=43.0},{F=65},{L=151.0},{O=M6x18},{T2=20.5},{GEW=0.33},{O1=6},{O2=18},{CTN=84834025},{DD=22.0},{PL=22},{PL2=18},{D2=17.0},{M=1.3},{SS=1.2},{D3=16.5},{A=3.9},{BBB=2.4},{D5=2.0},{B1=0.858},{B2=1.102},{B3=1.354},{B4=4.90},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.0},{TK=10.2},{BAB=5.2},{DD2=4.8},{DD3=6.4},{D4=9.6},{T3=5.0},{T4=2.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ABTRIEBSW-BEIDS-HMD/I-HMD/II - 用于蜗轮蜗杆减速电机HMD/I和HMD/II的推入式输出轴,双面
明细表
43804200
ARTNR
产品编号
43804200
43804200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stahl
MAT
材料
钢
AUSF
版本
用于蜗轮蜗杆减速电机HMD/I和HMD/II的推入式输出轴,双面
GR
齿轮箱尺寸
045
045
B
6
6
mm
C
32
32
mm
D
18
18
mm
E
43.0
43.0
mm
F
65
65
mm
L
151.0
151.0
mm
T2
t2
20.5
20.5
mm
GEW
重量
0.33
0.33
kg
O2
18
18
mm
CTN
海关关税号
84834025
DD
D
22.0
22.0
mm
PL
22
22
mm
PL2
18
18
mm
D2
17.0
17.0
mm
M
1.3
1.3
mm
SS
1.2
1.2
mm
D3
16.5
16.5
mm
A
a
3.9
3.9
mm
BBB
2.4
2.4
mm
D5
2.0
2.0
mm
B1
0.858
0.858
mm
B2
1.102
1.102
mm
B3
1.354
1.354
mm
B4
4.90
4.90
mm
R1
1.100
1.100
mm
R2
0.5
mm
R3
4.0
4.0
mm
TK
节圆 Ø 孔径
10.2
10.2
mm
BAB
5.2
5.2
mm
DD2
d2
4.8
4.8
mm
DD3
d3
6.4
6.4
mm
D4
d4
9.6
9.6
mm
T3
t3
5.0
5.0
mm
T4
t4
2.8
2.8
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求