Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77710050
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
设备脚轮,轻型版本,带板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/apparaterollen_la_platte/apparolle_la_lr_platte.prj},{NB=77710050_0},{ARTNR=77710050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau. Radkörper: Kunststoff, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Gummi-Bandage TPE, grau},{ROT=0},{D=50},{B=20},{H=73},{A=26},{R=51.0},{D1=6.3},{P=54},{M=40},{N=34},{TK=50},{GEW=0.20},{CTN=87169090},{BS=1.5},{AP=10.0},{BP=41.0},{LPO=7},{HG=45},{PPATH=apparolle_la_lr_pl_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AP-LR-PL-LA - 器械脚轮,旋转脚轮,带孔板,橡胶绷带 TPE,轻型设计
明细表
77710050
ARTNR
产品编号
77710050
77710050
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,胎面:热塑橡胶,灰色。轮子中心:塑料,螺栓连接,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带孔板的旋转脚轮,带橡胶绷带 TPE 的轮体,灰色
ROT
旋转
Grad
D
50
50
mm
B
20
20
mm
H
73
73
mm
A
26
26
mm
R
51.0
51.0
mm
D1
d
6.3
mm
P
54
54
mm
M
40
40
mm
N
34
34
mm
TK
负载能力
50
50
kg
GEW
重量
0.20
0.20
kg
CTN
海关税则号
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求