Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63185800
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
可扩展的精密万向轴
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/gelenkwelle_pw_azb.prj},{NB=0-63185800},{ARTNR=63185800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Steel 18NiCrMo5Pb, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=30},{D2=58},{D4=60},{L1=30},{L2=122},{L3MIN=400},{L3MAX=510},{LE=0.00},{C=50},{E=26},{F=32},{B=0},{T=0.0},{ZUL100=562.0},{ZUL200=343.0},{ZUL400=203.0},{ZUL800=-},{GEW=5.59},{L0=0.000},{LA=110},{PPATH=pr_gel_welle_pw_m_ausgl_sbl.prj},{CTN=84836020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-AZB-PRWG-PW-EG - 可拔出的精密万向轴 PW,材料为钢,无键槽和有键槽
明细表
63185800
ARTNR
产品编号
63185800
63185800
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
枢纽。钢35SMnPb10,轴承位置。钢18NiCrMo5Pb,花键轴:C45,冷拔
AUSF
版本
无键槽
无键槽
D1
d1 - H7
30
30
mm
D2
d2
58
58
mm
D4
d4
60
60
mm
L1
l1
30
30
mm
L2
l2
122
122
mm
L3MIN
l3分钟。
400
400
mm
L3MAX
l3最大。
510
510
mm
LE
长度补偿可调
mm
Enter value for LE
长度补偿可调
mm
cm
inch
ft
確定
C
50
50
mm
E
26
26
mm
F
32
32
mm
B
b - JS9
0
0
mm
T
t
0.0
0.0
mm
ZUL100
允许的最大扭矩,速度为100 1/min。
562.0
562.0
Nm
ZUL200
允许的最大扭矩在速度200 1/min。
343.0
343.0
Nm
ZUL400
允许的最大扭矩,速度为400/min。
203.0
203.0
Nm
ZUL800
速度为800 1/min时允许的最大扭力。
-
-
Nm
GEW
重量
5.59
5.59
kg
CTN
海关税则号
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求