Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-EFP-LS - Smarownica jednoręczna z systemem Lube-Shuttle®, gwint przyłączeniowy M10x1, wysokociśnieniowy gumowy wąż pancerny
Lista materiałowa
68056002
ARTNR
Nr art.
68056002
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
AUSF
Wersja
Smarownica jednoręczna z systemem Lube-Shuttle, gwint przyłączeniowy M10x1, wysokociśnieniowy gumowy wąż pancerny
MATK
Materiał Krótki opis
Stahl verzinkt
MAT
Materiał
Obudowa z galwanizowanej stali
D
56.1 mm
B
230 mm
L
304 mm
ASG
Gwint przyłączeniowy
M10 x 1 mm
SCS
Wąż smarowy
Ø13 x 300 mm
AD
Ciśnienie robocze
200 bar
HD
Maksymalne ciśnienie
300 bar
BD
Ciśnienie rozrywające
1650 bar
FL
Wydajność na skok
0.8 cm^3
GEW
Waga
1 kg
CTN
Numer taryfy celnej
84671900
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania