Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ENDANSCHLAG-DA-0116-RC - 用于直线导轨DA 0116 RC的端部止动器(1对),带循环球轴承滑块
明细表
64990503
ARTNR
产品编号
64990503
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
末端挡板:镀锌钢,螺钉:镀锌钢
HW
备注
一对有两个螺丝。见目录页。
L
长度
48 mm
B
宽度
15.9 mm
H
高度
12.7 mm
G
螺紋
M6 mm
GEW
重量
51 g
CTN
海关税则号
83024900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型