Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-FP-1283 - Pompe à graisse à levier manuel DIN 1283, filetage de raccordement M10x1, tuyau blindé en caoutchouc haute pression
Nomenclature
68056000
ARTNR
N° art.
68056000
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
AUSF
Exécution
Pompe à graisse à levier manuel DIN 1283, filetage de raccordement M10x1, tuyau blindé en caoutchouc haute pression
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl verzinkt
MAT
Matériau
Boîtier en acier, galvanisé
D
56.1 mm
B
120 mm
L
370 mm
ASG
Filetage de raccordement
M10 x 1 mm
SCS
Tuyau de lubrification
Ø13 x 300 mm
AD
Pression de travail
400 bar
HD
Pression maximale
800 bar
BD
Pression d'éclatement
1650 bar
FL
Débit par course
0-1.5 cm^3
GEW
Poids
2 kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84671900
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
Aucune action possible avec ce composant !