Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
81000520
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/gelenkk_m_kugelgel.prj},{NB=81000520},{ARTNR=81000520},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Befestigung: Stahl verzinkt, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, Außenring: Messing},{ZD=20},{KKA=M8},{AX=16},{CE=36},{DCN=8},{ER=11.0},{EN=12},{LE=13},{Z=5°},{GEW=50},{KK=8.000},{SW=13.000},{HSW=5.000},{D=16.000},{C=9.000},{D1=12.500},{B=12.000},{D2=10.400},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GELENKKÖ-KUGELGE - 带球窝接头的杆端,材料紧固--镀锌钢,内环由硬化的滚柱轴承钢制成,外环由黄铜制成
明细表
81000520
ARTNR
产品编号
81000520
81000520
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
安装:镀锌钢,内圈:硬化的滚子轴承钢,外圈:黄铜
ZD
气缸-Ø
20
20
mm
KKA
螺丝KK
M8
M8
mm
AX
16
16
mm
CE
36
36
mm
DCN
CN - H7
8
8
mm
ER
11.0
11.0
mm
EN
EN - 0.1
12
12
mm
LE
13
13
mm
Z
5°
5°
° Grad
GEW
重量
50
50
g
CTN
海关税号
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求