Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
43202580
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮减速电机
HR-1型斜齿轮减速电机
斜齿轮减速电机HR-1 20 30
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/strgm_hr-1_20_30/strgm_hr-1_20_30.prj},{NB=43202580},{ARTNR=43202580},{P=0.25},{N2=194.0},{MA=12},{FB=4.2},{UE=7.20},{FR=1320},{FA=185},{GEW=9.60},{DK=16},{L=40},{TP=18.0},{U=5},{V=3},{W=30},{A=110},{A1=50},{B=110},{C=15},{F=130},{G=18},{H=75},{H1=75.0},{H2=115.5},{H3=41.0},{MK=0},{PK=105},{Q1=133.3},{S=9.0},{D=14},{B1=5},{TK1=16.0},{E=30},{G1=125},{G2=24},{L6=206},{M=85},{N=70},{P1=105},{Q=2.5},{R=130},{GEW1=5.9},{HF=127},{X=20},{X1=15.5},{TT=6},{FK1=6},{XX=117.3},{F1=53},{F2=53},{TYP=3},{CTN=85015100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=B3 Fußausfürung / Normmotor mit Flansch B14},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alumnium, korrosionshemmend beschichtet, Zahnräder: gehärtet u. geschliffen},{GG=20/2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 59
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-HR/I-B3-20/30 - HR/I型斜齿轮减速电机,安装形式B3,齿轮单元尺寸20/2和30/2
明细表
43202580
ARTNR
产品编号
43202580
43202580
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
B3 Fußausfürung / Normmotor mit Flansch B14
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
P
0.25
0.25
kW
N2
n2
194.0
194.0
1/min.
MA
马云
12
12
Nm
FB
fB - 服务系数
4.2
4.2
UE
i是。- 翻译
7.20
7.20
FR
FR 1) - FA = 0时的最大径向力FR(在输出轴中心)。
1320
1320
N
FA
FA 2) - FR=0时的最大轴向力FA
185
185
N
GG
齿轮箱尺寸
20/2
20/2
MG
电机尺寸
71A4
71A4
GEW
重量
9.60
9.60
kg
CTN
海关关税号
85015100
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求