Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-RM-90W - 带双蜗轮的蜗杆减速电机RM,电机数据90瓦/1400 1/min,传动比50:1至2250:1
明细表
43408380
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
HW
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由特殊黄铜制成。
AUSF
版本
90W,一个输出轴头端/面端
ADZ
输出速度
1/min
UE
i - 传动比
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
Nm
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
300 N
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
140 N
GEW
重量
5.7 kg
ARTNR1
产品编号:操作电容10μF
43635900
CTN
海关关税号
85015100
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型