Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GSM-12V-GE/I - Motor CC 12V para reductor GE/I
Lista de materiales
43040300
ARTNR
Nº de artículo
43040300
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
El motor y la caja de cambios deben pedirse por separado.
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Tensión
12V V
MD
Velocidad del motor
6000 1/min
AD
Ø exterior motor
34 mm
ASF
Dimensiones brida de conexión
70 x 70 x 2 mm
KL
Longitud del cable
150mm mm
GEW
Peso
0.33 kg
CTN
Número del arancel aduanero
85011099
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD