Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-GSM-12V-GE/I - Motore DC 12V per riduttore GE/I
Lista materiale
43040300
ARTNR
Articolo n.
43040300
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
Il motore e il riduttore devono essere ordinati separatamente.
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Tensione
12V V
MD
Velocità del motore
6000 1/min
AD
Ø esterno motore
34 mm
ASF
Dimensioni flangia di collegamento
70 x 70 x 2 mm
KL
Lunghezza del cavo
150mm mm
GEW
Peso
0.33 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85011099
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD