Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
685163216V
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/hl_buchse_pho-v.prj},{NB=685163216V},{ARTNR=685163216V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=vulkanisiert},{DI=16 +0,20},{DA=32 +0,15},{LI=17 ±0.10},{LA=16 ±0.30},{RBFR=1900},{RBCR=1580},{ABFA=310},{ABCA=250},{VDVW=12.5},{VDD=8.88},{VDDF=0.71},{GEW=39},{ID=16},{AD=32},{IL=17.0},{AL=16.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-HLBU-PHO-V - 高性能衬套PHO-V,硫化,材料为弹性体-天然橡胶,金属部件为镀锌钢。
明细表
685163216V
ARTNR
产品编号
685163216V
685163216V
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:天然橡胶,硬度约为55º Shore A,金属部件:镀锌钢
HW
备注
径向载荷*,轴向载荷*和扭力*=±20%。
AUSF
版本
硫化
DI
内径Ød
16 +0,20
16 +0,20
mm
DA
外直径
32 +0,15
32 +0,15
mm
LI
内衬套的长度l
17 ±0.10
17 ±0.10
mm
LA
外衬套的长度L
16 ±0.30
16 ±0.30
mm
RBFR
径向载荷*-perm. Stat. 径向载荷Fr
1900
1900
N
RBCR
径向载荷* - 径向弹簧常数Cr
1580
1580
N/mm
ABFA
轴向载荷*-perm. stat. 轴向载荷Fa
310
310
N
ABCA
轴向载荷* - 轴向弹簧常数 Ca
250
250
N/mm
VDVW
扭力*--允许的静态扭矩 扭转角度j
12.5
12.5
Grad
VDD
扭转*------永久状态 扭力Md
8.88
8.88
Nm3/h
VDDF
扭转* - 扭转弹簧常数Cf
0.71
0.71
Nm/Grad
GEW
重量
39
39
g
CTN
海关税则号
40169991
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GMASP-MGS-AG-RF - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹端,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-IG - 重型杆端 GS DIN ISO 12240-4 (DIN 648) K系列,内螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-HLBU-PHO-P - 高性能衬套PHO-P,压入式
MÄDLER
10.04.2024
MAE-K-FLL-SSUCF-RF - 滚珠和法兰盘轴承SSUCF,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径20至50毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGE-IG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGE,单面有内螺纹,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TR-RADIAL - 结构阻尼器TR,径向阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGI-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGI,带内螺纹,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TS-AXIAL-SOFT - 结构性阻尼器TS,轴向软阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TA-AXIAL - 结构性减震器TA,轴向阻尼,材料为共聚酯弹性体
MÄDLER
26.04.2024
Disc Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
KB-3-STS - 直线球轴承KB-3-STS ISO系列3,封闭式设计
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GP-GH - 橡胶缓冲器GH
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EP22-B-KST - 塑料滑动轴承法兰盘 EP22
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求