Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KETTEN-KPL - Accouplement à chaîne, acier, avec chaîne duplex DIN ISO 606
Nomenclature
14030400
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Acier, avec chaîne duplex DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
HW
Remarque
* Le choix se fait en fonction du rapport entre la puissance d'entraînement et la vitesse de rotation (P/n), le couple nominal ne devant pas être dépassé (facteur de service inclus).
DINISONR
DIN ISO No.
ND
Couple nominal *
Nm
SM
Couple d'inertie GD²
kgm²
PN
P/n * max.
kW/min-1
N
max. n
min-1
D
d min.
mm
D1
mm
L
l
mm
B
mm
G
G - encombrement max.
mm
GL
L - encombrement max.
mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84836080