Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KG-3/KG-3-O - Unité de guidage linéaire à billes KG-3 / KG-3-O ISO série 3, avec roulement à billes linéaire Premium fermé ou ouvert
Nomenclature
64675000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
Boîtier : aluminium extrudé, palier linéaire : plastique, avec billes et segments de chemin de roulement en acier trempé
AUSF
Exécution
FW
Fw
mm
A
mm
DA
D
mm
H
H ±0.02
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
J
mm
J1
mm
L
mm
N
mm
NI
Nl* - En cas de fixation par le bas, il faut utiliser la taille de vis immédiatement inférieure.
mm
E
mm
WINKELA
α
Grad
TZD
Charges de base dyn. C
N
TZS
Charges de base stat. C0
N
GEW
Poids
g
WINKELAA
α
Grad
CTN
Numéro de tarif douanier
84832000