Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KG-O-SERIE3-OFFEN-AL - Boîtier de précision KG-O pour roulements linéaires ouverts de la série ISO 3, matériau aluminium coulé sous pression
Nomenclature
64652001
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
Aluminium moulé sous pression
HW
Remarque
Le palier linéaire doit être commandé séparément.
AUSF
Exécution
Boîtier léger (ouvert) pour roulements linéaires ouverts de la série ISO 3, pour montage vertical, suspendu et latéral
FW
Fw
mm
D
mm
A
mm
A1
mm
H1
mm
H2
mm
J1
mm
J2
mm
J3
mm
L
mm
N1
mm
N2
mm
E
mm
WINKELA
α
Grad
GEW
Poids
g
ARTNR1
N° art. douilles à billes ou douille à glissement correspondantes
ARTNR2
N° art.Circlip DIN 471
GEW1
Poids
g
HH
H ±0.01
mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84833032
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés