Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-CRO-A-1/STAGE - Piccoli motoriduttori tipo CRO, 230V, versione A, a 1 stadio, fino a 50 Ncm
Lista materiale
43020003
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Riduttore: ingranaggi cilindrici, a denti diritti, in POM
AUSF
Esecuzione
Versione A, monostadio, fino a 50Ncm
SDZ
Velocità standard
1/min.
STLA
Carico assiale statico massimo possibile
10 N N
STLR
Carico radiale statico massimo possibile
80 N N
UT
Temperatura ambiente
Da -5 a +70°C °C
GEW
Peso
0.25 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85011010
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD