Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KGM-GE/I-GSM-12V - Kleingetriebemotoren GE/I mit Gleichstrommotor, Spannung 12V
Stückliste
43031501montiert-12v
ARTNR
Artikel-Nr. Getriebe
ARTNR3
Artikel-Nr. Gleichstrommotor 12V
43040300
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
HW
Hinweis
Motor und Getriebe müssen separat bestellt werden.
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material Getriebe
Gehäuse: Druckgussform aus Aluminium, Zahnräder: aus hochwertigen Kunststoffen und Stählen gefräst
LG
Lagerung
Motor: Kugellager; Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager
SM
Schmierung
Wartungsfreie Fettschmierung
UEB
i - Übersetzung
MD2
Motordrehzahl Gleichstrommotor 12V / 24V
6000 1/min
ADZ2
Abtriebsdrehzahl bezogen auf Motorendrehzahl 6000 1/min.
1/min
MZDM
Grenzbelastung Getriebe - max. zul. Dauerdrehmoment
Ncm
MAM
Grenzbelastung Getriebe - max. zul. Anlaufmoment
Ncm
NL
Nennleistung
6.7 W
GWG
Getriebewirkungsgrad
%
AA
Maß a
mm
B
Maß b
mm
C
Maß c
mm
GEW
Gewicht Getriebe
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen