Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KGM-GE/I-GSM-24V - GE/I piccoli motoriduttori con motore DC, tensione 24V
Lista materiale
43031501montiert-24v
ARTNR
Articolo n. Riduttore
ARTNR4
Codice articolo Motore DC 24V
43040500
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
Motor und Getriebe müssen separat bestellt werden.
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale del cambio
Alloggiamento: stampo in alluminio pressofuso, ingranaggi: fresati da plastiche e acciai di alta qualità
LG
Immagazzinamento
Motor: Kugellager; Getriebe: Sinterbronze-Gleitlager
SM
Lubrificazione
Wartungsfreie Fettschmierung
UEB
i - Traduzione
MD2
Velocità del motore Motore CC 12V / 24V
6000 1/min
ADZ2
Velocità di uscita in relazione alla velocità del motore 6000 giri/min.
1/min
MZDM
Riduttore a carico limite - coppia continua massima ammissibile
Ncm
MAM
Carico limite del riduttore - coppia di avviamento massima consentita
Ncm
NL
Potenza nominale
6.7 W
GWG
Efficienza del cambio
%
AA
Dimensione a
mm
B
Dimensione b
mm
C
Dimensione c
mm
GEW
Peso del cambio
kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD