Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 31
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KGM-GE/I-KSM-230V - Micromoteurs GE/I avec moteur à condensateur, 230V
Nomenclature
43031501montiert-km
ARTNR
N° art. Engrenage
ARTNR1
N° art. moteur à condensateur
43040100
ARTNR2
N° art. Condensateur de service
43635200
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
HW
Remarque
Engrenage, moteur à condensateur et condensateur industriel doivent être commandés séparément.
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau du réducteur
Boîtier : moule sous pression en aluminium, roues dentées : fraisées à partir de matières plastiques et d'aciers de haute qualité
LG
Palier
Moteur : roulement à billes ; Engrenages : palier lisse en
SM
Lubrification
Graissage sans maintenance
UEB
i - rapport de démultiplication
MD1
Vitesse du moteur à condensateur 230 V
2600 1/min
ADZ
Vitesse de sortie par rapport à la vitesse du moteur 2600 1/min.
1/min
MZDM
Charge limite du réducteur - couple permanent max. admissible
Ncm
MAM
Charge limite du réducteur - couple de démarrage max. admissible
Ncm
NL
Puissance nominale
6.7 W
GWG
Rendement du réducteur
%
A
Cote a
mm
B
Cote b
mm
C
Cote c
mm
GEW
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés