Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64685002S
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgt-3-st_u_kgt-3-st-0.prj},{NB=64685002S},{ARTNR=64685002S},{FW=50},{A=224},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H5=20},{J=100},{J1=125},{L=132},{N=14.25},{N2=20},{TZD=8468},{TZS=13203},{GEW=7200},{C=100},{C3=72.3},{D1=72},{L2=2.6},{EE=0.0},{H4=11},{HH6=0.0},{JJ2=56.5},{NNI=16},{WINKELAA=0},{F1=10},{CTN=84832000},{TYP=0},{SN=4.5},{SM=2.65},{SD2=78.0},{SS=2.50},{SD3=79.0},{SA=7.8},{SB=6.6},{SD5=3.0},{SAB=10.55},{SAB1=3.078},{SAB2=1.875},{SW=0.208},{SR1=3.00},{SR2=4.2},{SR3=0.8},{SB1=3.024},{SB2=3.000},{SB3=3.312},{SB4=3.0},{SKD=60.750},{SKL=10.311},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KGT-3-ST/KGT-3-ST-O - 直线球轴承和轴承座单元 KGT-3-ST / KGT-3-ST-O ISO系列3,带闭式或开式钢直线球轴承
明细表
64685002S
ARTNR
产品编号
64685002S
64685002S
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
外壳:挤压铝,直线轴承:带钢套和塑料球笼
AUSF
版本
ISO系列3,两面封闭并密封
ISO系列3,两面封闭并密封
FW
Fw
50
50
mm
A
224
224
mm
DA
ダウンロード
75
75
mm
H
H ±0.02
50
50
mm
H1
105
105
mm
H2
49
49
mm
H3
34
34
mm
H6
-
-
mm
J
100
100
mm
J1
125
125
mm
J2
-
-
mm
L
132
132
mm
N
14.25
14.25
mm
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
M16
M16
mm
N2
20
20
mm
E
-
-
mm
TZD
基本额定载荷 dyn. C
8468
8468
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
13203
13203
N
GEW
重量
7200
7200
g
CTN
海关税则号
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求