Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KP-LR-FST-PL - Kompaktrolle mit Lochplatte, Lenkrolle mit Feststeller, TPU-Rad
Stückliste
77772035
ARTNR
Artikel-Nr.
77772035
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
MAT
Material
Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: TPU, Thermoplastisches Polyurethan, Radkörper: Stahl, verschraubt, Radlagerung: Kugellager
AUSF
Ausführung
Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Rad aus Thermoplast TPU, orange
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
Tragkraft
100 kg
GEW
Gewicht
0.22 kg
CTN
Zolltarifnummer
87169090