Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KP-LR-FST-PL - Ruota compatta con piastra forata, ruota girevole con freno, ruota in TPU
Lista materiale
77772035
ARTNR
Articolo n.
77772035
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
MAT
Materiale
Forcella: lamiera d'acciaio, zincata, battistrada: TPU, poliuretano termoplastico, centro ruota: acciaio, avvitato, cuscinetto ruota: cuscinetto a sfera
AUSF
Esecuzione
Ruota girevole con freno e piastra forata, ruota in TPU termoplastico, arancione
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
7.0 mm
P
60 mm
M
48 mm
N
38 mm
TK
Capacità di carico
100 kg
GEW
Peso
0.22 kg
CTN
Numero di tariffa doganale
87169090