Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KP-LR-FST-RL - Zestaw kołowy kompaktowy z otworem z tyłu, zestaw kołowe skrętne z hamulcem, koło TPU
Lista materiałowa
77775035
ARTNR
Nr art.
77775035
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
MAT
Materiał
Widelec: blacha stalowa, ocynkowana, bieżnik: TPU, poliuretan termoplastyczny, tarcza koła: stal, przykręcona, łożysko koła: kulkowe
AUSF
Wersja
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem i otworem z tyłu, koło termoplastyczne TPU, pomarańczowy
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
11.0 mm
D1
d1
44.7 mm
TK
Nośność
100 kg
GEW
Waga
0.22 kg
CTN
Numer taryfy celnej
87169090