Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10599121
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
单链轮KRR,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krr_rostfrei/krr_1-2x5-16.prj},{NB=10599121},{ARTNR=10599121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRR},{Z=21},{DA=90.1},{D=85.22},{ND=68},{B=14},{L=28},{GEW=0.86},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRR-08B-1-RF - KRR链轮,不锈钢材质,一侧有轮毂,ISO 08 B-1,间距1/2 x 5/16"
明细表
10599121
ARTNR
产品编号
10599121
10599121
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 08 B-1
AUSF
版本
KRR
Z
齿数
21
21
DA
da
90.1
90.1
mm
D
d
85.22
85.22
mm
ND
68
68
mm
B
14
14
mm
L
28
28
mm
GEW
重量
0.86
0.86
kg
CTN
海关税则号
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求