Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-KRS-SPV-1.615:1-ST - Koła zębate stożkowe ze stali o zębach spiralnych, przełożenie 1,615 : 1, stal 42CrMo4 hartowana
Lista materiałowa
38555000
ARTNR
Nr art.
38555000
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Acier
MAT
Materiał
Stal 42CrMo4, boki zębów hartowane indukcyjnie
US
Przełożenie
1,615 : 1
M
Moduł
1
ZZ
Liczba zębów
13 / 21
DAK
da
20.3 mm
DAG
da
31.1 mm
DG
d
30.0 mm
NDK
ND
16 mm
NDG
ND
20 mm
NLK
NL
8.2 mm
NLG
NL
6.0 mm
L1K
L1
12 mm
L1G
L1
10.5 mm
LK
L
13.9 mm
LG
L
12.0 mm
SK
S
9.6 mm
SG
S 1) - wymiary teoretyczne, od modułu 2 końce zębów są spłaszczone
9.3 mm
BK
b
5 mm
BG
b
5 mm
BH7K
B - H7
8 mm
BH7G
B - H7
10 mm
EK
E
24 mm
EG
E
18 mm
MDK
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
2.4 Nm
MDG
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 274
3.9 Nm
GEW
Waga na parę
45 g
ADK
Zewnętrzna średnica stożka
26.30 mm
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD