Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14050300 1
MÄDLER
驱动元件
滚子链
链条张紧器和张紧元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/ksp_f_e-rk_diniso606.prj},{NB=14050300_1_0},{ARTNR=14050300_1},{Z=18},{TK=73.14},{D=45},{G=5},{J=100},{K=25},{N=30},{O=8.0},{SMAX=50.0},{U=9},{V=74.0},{GEW=0.61},{TYP=2},{L=55},{WW=16},{DA=78.9},{D1=7.75},{B=40},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{A1=7},{ADL=40},{BKL=12},{D3L=21.60},{D4L=36.30},{RSL=0.60},{ADL1=24},{BKL1=18.3},{IKL=16},{KK=10.0},{DW=22.0},{DWH=0.8},{SW=24.0},{M=8.0},{SW1=24},{EE=27.7},{RMIN=40.00},{RMAX=48.00},{LKR0=0.000},{LKRE=7.700},{CTN=84879090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Sinterstahl, Hebelarm: Stahl St52, Kettenspannrad: Stahl, Schraube/Muttern: Stahl verzinkt},{LKR=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KSP-EINF-RK - 用于单滚子链的链条张紧器 DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
明细表
14050300_1
ARTNR
产品编号
14050300_1
14050300_1
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,螺丝/螺母:镀锌钢
外壳:烧结钢,杠杆臂:St52钢,链条张紧轮:钢,螺丝/螺母:镀锌钢
HW
备注
张紧元件和链轮组必须单独订购。参见项目编号:张紧元件和链轮组。
ARTNR1
产品编号 拉伸元件
14080100
14080100
ARTNR2
文章编号 链轮组
14050301
14050301
DINISONR
DIN ISO编号
083
083
Z
齿数
18
18
TK
螺距圆-Ø
73.14
73.14
mm
SK
夹持力
0 - 135
0 - 135
N
LKR
定位链轮
mm
Enter value for LKR
定位链轮
mm
cm
inch
ft
確定
D
45
45
mm
E
64
64
mm
TE
容忍度E
-0.5 / +1.0
-0.5 / +1.0
mm
G
5
5
mm
H
M8
M8
mm
J
100
100
mm
K
25
25
mm
N
30
30
mm
O
8.0
8.0
mm
R
26,15 - 33.85
26,15 - 33.85
mm
SMAX
S最大。
50.0
50.0
mm
U
9
9
mm
V
74.0
74.0
mm
W
M16
M16
mm
GEW
重量
0.61
0.61
kg
CTN
海关税则号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求