Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KURO-MINI-307 - Minitransbordadores de bolas 307 con cojinete liso, para atornillar, acero inoxidable
Lista de materiales
65430721
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
Carcasa: acero inoxidable 1.4305 (V2A), rótula: plástico, bola: acero inoxidable, templado
HW1
Tornillo
Con cojinete liso y para atornillar.
HW2
Tornillo
* Hasta 20°C. La capacidad de carga disminuye linealmente a temperaturas más altas y sigue siendo del 60% a 90°C.
AUSF
Tornillo
307
DW
dw - Tamaño
mm
T05
Capacidad de carga* - a 0,5 m/s
N
T15
Capacidad de carga* - a 1,5 m/s
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
sw
mm
TA
Par de apriete
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84313900
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD