Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LM-NPK-C - Écrou de roulement pour vérin à vis NPK, exécution C, avec vis à billes
Nomenclature
475002LM1
ARTNR
N° art..
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
HW
Remarque
Pour le montage / démontage, il faut utiliser une douille comme aide au montage. Livré avec aide au montage, sans broche.
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl
MAT
Matériau
-
BG
Taille
KGT
mm
BB
Schéma de perçage
TZD
Charges de base dyn. C
kN
TZS
Charges de base stat. C
kN
AS
jeu axial max.
0.08 mm
D1
D1 - g6
mm
D4
mm
D5
mm
D6
mm
L1
10 mm
L2
mm
L7
mm
L8
mm
L9
10 mm
L10
mm
G
M6 mm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84821090
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés