Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NRZ-H-100 - "标准同步带英寸节距,节距H,同步带宽度100(1""=25.4毫米)。"
明细表
18463300
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
BZ
名称
TL
沥青/指定
H = 1/2" (12.7mm)
ZBR
齿带宽度
100 = 1" (25.4mm)
NLZ
标称长度
Zoll
NL
标称长度
mm
ZZ
齿数
GEW
≈ 重量
kg
CTN
海关税则号
40103900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型