Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NRZ-L-075 - "Courroies de distribution normalisées, pas en pouces, pas L, largeur de la courroie dentée 075 (3/4""= 19,1 mm)"
Nomenclature
18273000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibres de verre, surface des dents revêtue de tissu
BZ
Désignation
TL
Pas / désignation
L = 3/8“ (9,525 mm)
ZBR
Largeur de la courroie dentée
075 = 3/4" (19.1mm)
NLZ
Longueur nominale
Zoll
NL
Longueur nominale
mm
ZZ
Nombre de dents
GEW
≈ Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
40103900