Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65242000
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_guk_stvz.prj},{NB=65242000-GUK 8-M40 x 1.5},{ARTNR=65242000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Härteklasse 14 H},{TYP=GUK 8},{D1=M40 x 1.5},{D2=56},{D3=50},{H=12.3},{M=7.7},{B=6},{T=3.0},{X=0.04},{ADN=4},{GEW=79},{GD1=40},{P=1.50},{AB1=9.2},{W1=30},{AB2=1.5},{D4=49.7},{D5=43.8},{CTN=73181660}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NUTMU-GUK-STVZ - GUK开槽螺母,夹紧部分由聚酰胺、自锁、镀锌钢制成
明细表
65242000
ARTNR
产品编号
65242000
65242000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
镀锌钢,硬度等级14 H
TYP
类型
GUK 8
GUK 8
D1
d1
M40 x 1.5
M40 x 1.5
mm
D2
d2 - h11
56
56
mm
D3
d3 -0.5
50
50
mm
H
h最大。
12.3
12.3
mm
M
m min.
7.7
7.7
mm
B
b
6
6
mm
T
t
3.0
3.0
mm
X
x
0.04
0.04
mm
ADN
凹槽的数量
4
4
GEW
重量
79
79
g
CTN
海关税则号
73181660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求