Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NUTMUTTER-MZM - Ecrous à encoches de précision MZM avec des goupilles de verrouillage
Nomenclature
65359040
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Stahl
MAT
Matériau
corps de l’écrou : acier trempé
HW
Remarque
TYP
Type
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3分钟。
mm
B
mm
BB
b
mm
T
t
mm
S
mm
TAS
T AS 1) - Couple de serrage de la vis de blocage
Nm
X
x
0.005 mm
FA
FA - force axiale admissible
kN
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
73181660