Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PR-ZST-SV-M2-ST-VZGUG - Crémaillères de précision en acier 16MnCr5, à denture oblique, denture trempée et rectifiée, module 2
Nomenclature
25160501
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 16MnCr5 (1.7131), inséré et denture trempés par induction à environ 60 HRC, rectifiés de tous côtés, qualité de denture 6h25
HW
Remarque
* Force périphérique sur la dent, déterminée pour un nombre de dents de 20. Pour les nombres de dents inférieurs, la force périphérique doit être réduite de 10%.
FLM
Version Montage
Coupé à longueur pour montage continu
SR
Sens de l'inclinaison
Denté en oblique, montant à droite 19º 31' 42".
AUSF
Exécution
M
Module
2
L1
mm
L2
8.5 mm
Z
Nombre de dents
mm
B
b
24 mm
HK
hk
24 mm
H0
h0
22 mm
F
f
2 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Nombre de trous
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - voir page du catalogue
0.022 mm
FU
Fu*
8500 N
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés