Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PR-ZST-SV-M2-ST-VZGUG - Cremagliere di precisione in acciaio 16MnCr5, denti elicoidali, denti temprati e rettificati, modulo 2
Lista materiale
25160501
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio
MAT
Materiale
Acciaio 16MnCr5 (1.7131), inserto e dentatura temprati a induzione a circa 60 HRC, rettificati su tutti i lati, qualità dentatura 6h25
HW
Nota
* Forza circonferenziale sul dente, determinata per un numero di denti pari a 20. Per un numero inferiore di denti, la forza circonferenziale deve essere ridotta del 10%.
FLM
Versione di montaggio
Taglio a misura per il montaggio continuo
SR
Direzione di smussatura
Diagonalmente dentato, si alza a destra 19º 31' 42".
AUSF
Esecuzione
M
Modulo
2
L1
mm
L2
8.5 mm
Z
Numero di denti
mm
B
b
24 mm
HK
hk
24 mm
H0
h0
22 mm
F
f
2 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Numero di fori
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - vedi pagina di catalogo
0.022 mm
FU
Fu*
8500 N
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089