Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-PR-ZST-SV-M2-ST-VZGUG - Precyzyjne stojaki ze stali 16MnCr5, zęby spiralne, uzębienie hartowane i szlifowane, moduł 2
Lista materiałowa
25160501
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal
MAT
Materiał
Stal 16MnCr5 (1.7131), wkładka i uzębienie hartowane indukcyjnie na ok. 60 HRC, szlifowane ze wszystkich stron, jakość uzębienia 6h25
HW
Uwaga
* Siła obwodowa na zębie, określona dla liczby zębów 20. Dla mniejszej liczby zębów należy zmniejszyć siłę obwodową o 10%.
FLM
Wersja Montaż
Przycięte na długość do montażu ciągłego
SR
Kierunek nachylenia
Skośnie ząbkowane, wznoszące się w prawo 19º 31' 42"
AUSF
Wersja
M
Moduł
2
L1
mm
L2
8.5 mm
Z
Liczba zębów
mm
B
b
24 mm
HK
hk
24 mm
H0
h0
22 mm
F
f
2 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Liczba otworów
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - patrz strona katalogowa
0.022 mm
FU
Fu*
8500 N
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD