Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PR-ZST-SV-M4-ST-VZGUG - Präzisions-Zahnstangen aus Stahl 16MnCr5, schräg verzahnt, Verzahnung gehärtet und geschliffen, Modul 4
Stückliste
25460301
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl 16MnCr5 (1.7131), eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC, allseitig geschliffen, Verzahnungsqualität 6h25
HW
Hinweis
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
FLM
Ausführung Montage
Für fortlaufende Montage abgelängt
SR
Schrägungsrichtung
Schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42"
AUSF
Ausführung
M
Modul
4
L1
mm
L2
13.8 mm
Z
Zähnezahl
mm
B
b
39 mm
HK
hk
39 mm
H0
h0
35 mm
F
f
3 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Anzahl Bohrungen
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - siehe Katalogseite
0.024 mm
FU
Fu*
25000 N
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen