Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - Ślimaki drążone, zestawy ślimaków i kół precyzyjnych - podziałka prawa (koła ślimakowe i ślimaki drążone), rozstaw osi 50mm, 53mm, 63mm i 65mm
Lista materiałowa
32312800
ARTNR
Nr art.
ARTNR1
Nr art. - pasujące koło ślimakowe
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal
MAT
Materiał
Stal 11SMnPb37 (1.0715), testowana na pęknięcia, hartowana na gorąco HV620-700, szlifowana
AUSF
Wersja
Wydrążony robak
A
Odległość środkowa
US
Przełożenie
M
Moduł
GZ
Liczba biegów
EGW
Kąt przyporu
15° Grad
SW
Kąt prowadzenia
Grad
SR
Kierunek skoku
prawo
DAS
Zewnętrzna Ø ślimaka da
mm
MD
maks. moment obrotowy przy 2800 1/min
Nm
WG
ƞ* - Wydajność / patrz strona katalogu
%
L
Długość ślimaka
40 mm
B
Otwór ślimaka - H6
15 mm
B6
Wymiar otworu + głębokość rowka +0,1
17.3 mm
B7
Szerokość klucza P9
5 mm
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD