Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - 空心蜗杆、精密蜗杆和轮组--右旋节距(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm、53mm、63mm和65mm
明细表
32312800
ARTNR
产品编号
ARTNR1
产品编号 - 匹配的蜗轮
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
钢11SMnPb37(1.0715),经过裂纹测试,外壳硬化HV620-700,研磨
AUSF
版本
空心虫
A
中心距离
US
齿轮比
M
模块
GZ
齿轮的数量
EGW
压力角
15° Grad
SW
引导角
Grad
SR
俯仰方向
DAS
外直径蜗杆da
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
Nm
WG
ƞ* - 效率/见目录页
%
L
长条蠕虫
40 mm
B
蜗杆孔 - H6
15 mm
B6
尺寸孔径+沟槽深度+0.1
17.3 mm
B7
键槽宽度P9
5 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型