Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - Vis sans fin creuses, jeux d'engrenages à vis sans fin de précision - pas à droite (roues à vis sans fin et vis sans fin creuses), entraxe 50mm, 53mm, 63mm et 65mm
Nomenclature
32312800
ARTNR
N° art.
ARTNR1
N° art. - roue à vis sans fin correspondante
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 11SMnPb37 (1.0715), contrôlé contre les fissures, cémenté HV620-700, rectifié
AUSF
Exécution
Vis creuse
A
Entraxe
US
Rapport de transmission
M
Module
GZ
Nombre de filets
EGW
Angle de pression
15° Grad
SW
Angle d'hélice
Grad
SR
Sens du pas
droite
DAS
Ø extérieur de la vis sans fin da
mm
MD
couple max. à 2800 1/min
Nm
WG
ƞ* - rendement / voir page du catalogue
%
L
Longueur de la vis sans fin
40 mm
B
Alésage vis sans fin - H6
15 mm
B6
Dimension alésage + profondeur de la rainure +0.1
17.3 mm
B7
Largeur de la rainure de clavette P9
5 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés